CIRCUIT060038
Circuito de detección de eventos de sobrecorriente de respuesta rápida
CIRCUIT060038
Información general
Esta es una solución de detección de corriente unidireccional de respuesta rápida, generalmente conocida como protección contra sobrecorriente (OCP), que puede proporcionar una señal de alerta de sobrecorriente con una respuesta de tiempo (tresp) <2 μs para apagar un sistema que supera un umbral de corriente. En esta configuración particular, la carga operativa normal es de 80 mA a 900 mA, con el umbral de sobrecorriente definido en 1 A (IOC_TH). El monitor de derivación de corriente se alimenta desde un carril de alimentación de 5 V. OCP se puede aplicar tanto a topologías de lado alto como a topologías de lado bajo. La solución presentada en este circuito es una implementación de lado alto. Este circuito es útil en altavoces inteligentes y estaciones de acoplamiento.
Funciones
- Entrada: Iload = 80 mA a 900 mA
- Condiciones de sobrecorriente:
- Ioc_th = 1 A
- t_resp = <2 µs
- Salida:
- VOUT_oc = 1.2 V
- VOUT_release = 1.18 V
- Alimentación:
- Vs = 5 V
- Vref = 0 V
Empiece
- Leer el diseño del circuito
- Descargar los archivos fuente de OCP de lado bajo para SBOA297 y los archivos de fuente de OCP de lado alto para SBOA297
Documentación técnica
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4