CIRCUIT060048
Circuito amplificador inversor acoplado en CA
CIRCUIT060048
Información general
Este circuito amplifica una señal de CA y desplaza la señal de salida para que esté centrada en la mitad de la tensión de la fuente de alimentación. Observe que la señal de entrada tiene una compensación de CC cero, por lo que oscila por encima y por debajo del suelo. El beneficio clave de este circuito es que acepta señales que oscilan por debajo del suelo, incluso aunque el amplificador no tenga una fuente de alimentación negativa.
Funciones
- Entrada: Vi = –240 mV a 240 mV
- Salida: Vo = 0.1 V a 4.9 V
- Alimentación
- Vcc = 5 V
- Vee = 0 V
- Vref = 5 V
Empiece
- Leer el diseño del circuito
- Descargar el modelo
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Tipo | Título | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|
Circuit design | AC coupled (HPF) inverting amplifier circuit (Rev. B) | PDF | HTML | 11/10/2024 | ||
Analog Design Journal | A new filter topology for analog high-pass filters | 6/08/2008 |