CIRCUIT060050
Circuito del atenuador de inversión filtrado de paso de banda
CIRCUIT060050
Información general
Este atenuador de paso de banda sintonizable reduce el nivel de señal en –40 dB en el rango de frecuencia de 10 Hz a 100 kHz. También permite un control independiente del nivel de salida de CC. Para este diseño, las frecuencias polares se seleccionaron fuera de la banda de paso para minimizar la atenuación dentro del rango de ancho de banda especificado.
Funciones
- Entrada: Vi = 100 mV a 50 V
- Salida: Vo = 1 mV a 500 mV
- Alimentación:
- Vcc = 15 V
- Vee = –15 V
- Vref = 0 V
Empiece
- Leer el diseño del circuito
- Descargar el modelo
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Tipo | Título | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|
Circuit design | Band pass filtered inverting attenuator circuit (Rev. B) | PDF | HTML | 16/10/2024 | ||
Nota sobre la aplicación | Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) | 21/04/2010 | |||
Nota sobre la aplicación | More Filter Design on a Budget | 6/12/2001 |