CIRCUIT060057

Circuito del amplificador de sin inversión filtrado de paso bajo

CIRCUIT060057

Información general

Este circuito sin inversión de paso bajo amplifica el nivel de señal en 20 V/V (26 dB) y filtra la señal configurando el polo a 10 kHz. Los componentes R1 y C1 crean un filtro de paso bajo en el pin sin inversión. La respuesta de frecuencia de este circuito es la misma que la de un filtro RC pasivo, excepto que la salida es amplificada por la ganancia de la banda de paso del amplificador. Los componentes C2 y R3 se utilizan para establecer la frecuencia de corte, fc, del amplificador sin inversión.
Funciones
  • Entrada: Vi = –0.1 V a 0.1 V
  • Salida: Vo = –2 V a 2 V
  • BW: fc = 10 kHz
  • Alimentación:
    • Vcc = 2.5 V
    • Vee = –2.5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Circuit design Low-pass, filtered, non-inverting amplifier circuit PDF | HTML 27/01/2021
Nota sobre la aplicación Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 21/04/2010
Nota sobre la aplicación More Filter Design on a Budget 6/12/2001

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI Programa de simulación analógica basado en SPICE

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIPD185 Diseño de referencia de amplificador inversor y no inversor con acoplamiento CA y alimentación simpl

Soporte y capacitación