CIRCUIT060058

Circuito rectificador de onda completa de tensión de entrada baja y alimentación simple

CIRCUIT060058

Información general

This single-supply precision absolute value circuit is optimized for low-input voltages. It is designed to function up to 50 kHz and has excellent linearity at signal levels as low as 5 mVpp. The design uses a negative charge pump (such as LM7705) on the negative op amp supply rails to maintain linearity with signal levels near 0 V.
Funciones
  • Input: Vi = 5 mV to 400 mV
  • Output: Vo = 2.5 mV to 200 mV
  • Supply:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = -0.23 V
    • Vref = 0 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Read the circuit design
  2. Download the model

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Single-Supply, Low-Input Voltage, Full-Wave Rectifier Circuit (Rev. B) PDF | HTML 16/10/2024
Guía del usuario Precision Full-Wave Rectifier, Dual Supply Design Guide 8/01/2014
Nota sobre la aplicación Single-Supply Op Amp Design Techniques (Rev. A) 14/03/2001

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI Programa de simulación analógica basado en SPICE

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIPD124 Diseño de referencia de rectificador de onda completa, precisión optimizada, tensión de entrada baja

Soporte y capacitación