CIRCUIT060059

Circuito limitador de la tasa de fuga

CIRCUIT060059

Información general

Este circuito controla la velocidad de subida de una etapa de ganancia analógica. Este circuito está diseñado para aplicaciones de velocidad de subida simétrica. La velocidad de subida deseada debe ser más lenta que la del amplificador operacional elegido para implementar el limitador de la velocidad de subida.
Funciones
  • Entrada: Vi = –10 V a 10 V
  • Salida: Vo = –10 V a 10 V
  • Alimentación:
    • VCC = 15 V
    • Vee = –15 V
    • Vref = 0 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Leer el diseño del circuito
  2. Descargar el modelo

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Slew-rate limiter circuit (Rev. B) PDF | HTML 14/10/2024
Guía del usuario Single Op-Amp Slew-Rate Limiter Design Guide 10/12/2013

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI Programa de simulación analógica basado en SPICE

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIPD140 Diseño de referencia de limitador de velocidad de subida de un solo amplificador operacional

Soporte y capacitación