CIRCUIT060060
Circuito rectificador de onda completa de tensión de entrada alta y alimentación simple
CIRCUIT060060
Información general
Este rectificador de onda completa de precisión de alimentación única está optimizado para tensiones de entrada altas. Cuando Vi > 0 V, D1 tiene polarización inversa y la parte superior del circuito, U1, se activa, lo que da como resultado un circuito con una ganancia de 1 V/V. Cuando Vi < 0 V, D1 tiene polarización directa y la parte inferior del circuito, U2, se activa, lo que da como resultado un circuito amplificador de inversión con una ganancia de –1 V/V.
Funciones
- Entrada: Vi = 9 V
- Salida: Vo = 4.5 V
- Frecuencia: f_máx = 50 kHz
- Alimentación:
- VCC = 5 V
- Vee = 0 V
Empiece
- Leer el diseño del circuito
- Descargar el modelo
Documentación técnica
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Tipo | Título | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|
* | Circuit design | Single-supply, high-input voltage, full-wave rectifier circuit | PDF | HTML | 13/04/2021 | |
Guía del usuario | Precision Full-Wave Rectifier, Dual Supply Design Guide | 8/01/2014 | |||
Nota sobre la aplicación | Single-Supply Op Amp Design Techniques (Rev. A) | 14/03/2001 |