CIRCUIT060069

Entrada del diferencial al circuito de salida del diferencial mediante un amplificador completamente

CIRCUIT060069

Información general

Este diseño utiliza un amplificador completamente diferencial (FDA) como un amplificador de entrada diferencial a salida diferencial.
Funciones
  • Entrada: diferencial = 1 Vpp
  • Salida: diferencial = 16 Vpp
  • Alimentación:
  • Vcc = 10 V
  • Vee = 0 V
  • Modo común de salida = 5 V
  • Ancho de banda de 3 dB = 3 MHz
  • Ganancia CA (GAC) = 16 V/V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Circuit design Differential input to differential output circuit using a fully-differential amp (Rev. A) PDF | HTML 25/09/2024
Analog Design Journal Analysis of fully differential amplifiers 11/03/2005

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
ANALOG-ENGINEER-CALC Calculadora para ingenieros analógicos
Herramienta de simulación
PSPICE-FOR-TI PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI TINA-TI Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación