CIRCUIT060092
Circuito acondicionador de sensor infrarrojo pasivo de bajo ruido y largo alcance con combo analógic
CIRCUIT060092
Información general
Algunos microcontroladores (MCU) MSP430™ contienen elementos de cadena de señal integrados configurables como amplificadores operacionales, DAC y etapas de ganancia programables. Estos elementos conforman un periférico llamado combo analógico inteligente (SAC). Para obtener información sobre los diferentes tipos de SAC y cómo aprovechar sus capacidades de cadena de señal analógica configurables, visite la capacitación sobre el combo analógico inteligente de MCU MSP430. Para comenzar con su diseño, descargue los archivos de diseño del circuito acondicionador del sensor PIR de largo alcance y bajo ruido. Este diseño aprovecha dos de los cuatro bloques de amplificador operacional (SAC) integrados en la MCU MSP430FR2355. Dos periféricos SAC_L3 están configurados como amplificadores operacionales en cascada en modo de uso general para amplificar y filtrar la señal de un sensor infrarrojo pasivo (PIR). El circuito incluye varios filtros de paso bajo y paso alto para reducir el ruido en la salida del circuito y poder detectar movimiento a largas distancias y reducir los disparadores falsos. La salida del amplificador operacional de segunda etapa de este circuito se puede conectar interna o externamente a otros periféricos integrados en la MCU MSP430FR2355. Por ejemplo, el comparador de ventana del convertidor de señal analógica a digital (ADC) puede muestrear esta salida periódicamente (sin intervención de la CPU) y activar una interrupción cuando la señal cruza un umbral, lo que indica movimiento o una alerta.
Funciones
- Ganancia de CA = 90 dB
- Frecuencia de corte del filtro:
- fL = 0.7 Hz
- fH = 10 Hz
- Alimentación:
- Vcc = 3.3 V
- Vee = 0 V
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2