CIRCUIT060096
Circuito rectificador de media onda con combo analógico inteligente MSP430
CIRCUIT060096
Información general
Algunos microcontroladores (MCU) MSP430™ contienen elementos de cadena de señal integrados configurables como amplificadores operacionales, DAC y etapas de ganancia programables. Estos elementos conforman un periférico llamado combo analógico inteligente (SAC). Para obtener información sobre los diferentes tipos de SAC y cómo aprovechar sus capacidades de cadena de señal analógica configurables, visite la capacitación sobre el combo analógico inteligente de MCU MSP430. Para comenzar con su diseño, descargue los archivos de diseño del circuito rectificador de media onda. El rectificador de media onda de precisión invierte y transfiere solo la entrada de la mitad negativa de una señal de entrada variable en el tiempo (preferiblemente sinusoidal) a su salida. Este circuito utiliza el amplificador operacional SAC_L1 de MSP430FR2311 en una configuración de amplificador de inversión con los diodos apropiados. Hay espacio para una mayor integración mediante el uso del DAC integrado en el bloque SAC_L3 de MSP430FR2355 para proporcionar la tensión de polarización en el terminal del amplificador operacional sin inversión. Al seleccionar adecuadamente los valores de resistencia de retroalimentación, se pueden lograr diferentes ganancias. Los rectificadores de media onda de precisión se utilizan comúnmente con otros circuitos de amplificador operacional, como un detector de picos o un amplificador sin inversión con ancho de banda limitado para producir una tensión de salida de CC. La salida del amplificador operacional SAC_L3 se puede conectar en cascada con los otros tres bloques SAC_L3 en MSP430FR2355 para ampliar la funcionalidad de la cadena de señales analógicas o se puede muestrear directamente mediante el ADC integrado o supervisar el comparador integrado para su posterior procesamiento dentro de la MCU. Esta configuración se ha diseñado para funcionar con señales de entrada sinusoidales entre 0.2 Vpp y 2 Vpp en frecuencias de hasta 50 kHz.
Funciones
- Entrada: Vi = 0.2 Vpp a 2 Vpp
- Salida: Vo = 0.1 Vp a 1 Vp
- Alimentación:
- Vcc = 3.3 V
- Vee = 0 V
Empiece
- Leer el diseño del circuito
- Descargar los modelos:
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1