DRV2604-2605_DESIGN_TOOL

Herramienta de ecuaciones de diseño DRV2604 y DRV2605

DRV2604-2605_DESIGN_TOOL

Información general

The DRV2604/5 Design Equation document assists the user in the design phase by calculating the driver hardware configuration based off of user-defined input parameters.  The DRV2604/5 is designed to give extremely flexible haptic control of ERM and LRA actuators over a shared I2C compatible bus. This relieves the host processor from ever generating pulse-width modulated (PWM) drive signals, saving both costly timer interrupts and hardware pins. Additionally, the DRV2604/5 contains a smart loop architecture, which allows effortless auto resonant drive for LRA as well as feedback-optimized ERM drive. This feedback gives automatic overdrive and braking, which creates a simplified input waveform paradigm as well as reliable motor control and consistent motor performance.

Funciones
  • LRA and ERM actuator support
  • Voltage calculations
  • Register Mapping Configuration Tool
  • Audio-to-Haptics functionality
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.