DRV8662-2665-2667_DESIGN_TOOL

Herramienta de ecuaciones de diseño DRV8662/DRV2665/DRV2667

DRV8662-2665-2667_DESIGN_TOOL

Descargas

Información general

The DRV8662/DRV2665/DRV2667 Design Equation document assists the user in the design phase by calculating the driver hardware configuration based off of user-defined input parameters. The DRV8662/2665/2667 is a piezo haptic driver with integrated 105 V boost switch, integrated power diode, and integrated fully-differential amplifier.  These versatile devices are capable of driving both high-voltage and low-voltage piezo haptic actuators.  The DRV2665/7 adds in a digital front end via an I2C compatible bus that relieves the costly processor burden of PWM generation or additional analog channel requirements in the host system.  Finally, the DRV2667 has an internal waveform memory that further relieves the host processor of haptic generation duties.

Funciones
  • Piezo actuator model recommendation
  • Boost voltage and forward voltage calculation
  • Feedback resistor and boost current limit resistor values calculation
  • Current requirements approximation
  • Input capacitor and output capacitor capability calculation
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Herramienta de cálculo

SLOR113 DRV8662, DRV2665, and DRV2667 Design Equations

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores hápticos
DRV8662 Controlador háptico para piezoeléctricos con convertidor boost integrado de 105 V en paquete QFN
Drivers piezoeléctricos
DRV2665 Controlador háptico para piezoeléctrico con convertidor reforzado de 105 V integrado y DAC DRV2667 Controlador háptico para piezoeléctrico con convertidor reforzado de 105 V integrado, memoria de for
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN El controlador háptico avanzado simplifica el diseño de retroalimentación táctil en los mercados de
Placa de evaluación
DRV2667EVM-CT Módulo de evaluación DRV2667 con elevador, frontal digital y memoria de forma de onda interna DRV8662EVM Módulo de evaluación DRV8662
Opciones de descarga

SLOR113 DRV8662, DRV2665, and DRV2667 Design Equations

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 20/08/2014
Productos
Controladores hápticos
DRV8662 Controlador háptico para piezoeléctricos con convertidor boost integrado de 105 V en paquete QFN
Drivers piezoeléctricos
DRV2665 Controlador háptico para piezoeléctrico con convertidor reforzado de 105 V integrado y DAC DRV2667 Controlador háptico para piezoeléctrico con convertidor reforzado de 105 V integrado, memoria de for
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-HAPTIC-MOTOR-CONTROL-REFERENCE-DESIGN El controlador háptico avanzado simplifica el diseño de retroalimentación táctil en los mercados de
Placa de evaluación
DRV2667EVM-CT Módulo de evaluación DRV2667 con elevador, frontal digital y memoria de forma de onda interna DRV8662EVM Módulo de evaluación DRV8662

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slor113 or www.ti.com/lit/xx/slor113a/slor113a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOR113. Please update any bookmarks accordingly.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.