DUALMODE-BT-DESIGN-REVIEWS

Revisiones de diseño de hardware para dispositivos CC256x

DUALMODE-BT-DESIGN-REVIEWS

Descargas

Información general

Para comenzar con el proceso de revisión del diseño de hardware Bluetooth® de modo doble:

  • Paso 1: Antes de solicitar una revisión, es importante que revise la documentación técnica y los recursos de diseño y desarrollo disponibles en la página del producto correspondiente (consulte los enlaces de la página del producto CC256x a continuación).
  • Paso 2: Descargue y complete el formulario de solicitud de revisión de diseño de hardware.
  • Paso 3: Envíe por correo electrónico el formulario de solicitud de revisión de diseño de hardware completado Y los documentos requeridos a: dualmode-bt-hw-review@list.ti.com

El proceso de revisión del diseño de hardware Bluetooth en modo doble le ofrece la posibilidad de ponerse en contacto, de forma personalizada, con un experto en la materia que puede ayudarlo a revisar su diseño y proporcionarle valiosos comentarios. Antes de solicitar una revisión, asegúrese de consultar la documentación técnica y los recursos de diseño y desarrollo disponibles en la página del producto correspondiente. Los recursos de la página del producto pueden eliminar la necesidad de una revisión del diseño.< /p>

Las preguntas generales sobre diseño deben publicarse en nuestro foro de E2E antes de solicitar una revisión de diseño de hardware de Bluetooth de modo doble.

Asegúrese de tener preparados los siguientes documentos necesarios para enviarlos junto con el formulario de solicitud de revisión del diseño de hardware:

  • Confirmación de que se revisaron todos los documentos de hardware disponibles en la página del producto, como hojas de datos, guías de diseño, guías de usuario y otros recursos de hardware
  • Una versión en formato de documento portátil (PDF) del esquema está disponible para su revisión
  • La lista de materiales (LDM) está disponible para su revisión
  • Los detalles de apilamiento están disponibles para su revisión
  • Los archivos Gerber del diseño de la placa (con la ubicación de los componentes y los designadores de referencia) están disponibles para su revisión.
  • Para placas más complejas, también podemos solicitar la base de datos de diseño real (como Cadence o Altium).

Nota: Si no puede proporcionar la información anterior, dirija las consultas generales a nuestro foro de E2E.

El proceso de revisión del diseño del hardware Wi-Fi debe utilizarse para los siguientes productos CC256x:

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Herramienta de diseño

DUALMODE-BT-HW-DESIGN-REVIEW Hardware design review request form for CC256x devices

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2651P3 MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 de 32 bits y protocolo único a 2.4 GHz con memoria flash
Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2662R-Q1 MCU inalámbrico SimpleLink™ automotriz para su uso en sistemas de administración de batería inalámbr
Opciones de descarga

DUALMODE-BT-HW-DESIGN-REVIEW Hardware design review request form for CC256x devices

close
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 2/12/2021
Productos
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2651P3 MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 de 32 bits y protocolo único a 2.4 GHz con memoria flash
Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2662R-Q1 MCU inalámbrico SimpleLink™ automotriz para su uso en sistemas de administración de batería inalámbr

Información de la versión

Hardware Design Review Request Form for SimpleLink 2.4GHz Devices

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 8
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía del usuario CC256x Hardware Design Checklist (Rev. A) 28/10/2016
* Nota sobre la aplicación CC256XQFN PCB Guidelines (Rev. B) 28/10/2016
Guía de selección CC256x Getting Started Selection Guide (Rev. C) PDF | HTML 13/05/2022
Nota sobre la aplicación DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. B) 9/02/2022
Hoja de datos CC2564C Dual-Mode Bluetooth® Controller datasheet (Rev. B) 2/12/2020
Hoja de datos CC2564MODx Bluetooth® Host Controller Interface (HCI) Module datasheet (Rev. E) PDF | HTML 16/01/2016
Hoja de datos CC256x Dual-Mode Bluetooth Controller datasheet (Rev. E) PDF | HTML 12/03/2014
Nota sobre la aplicación AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) 6/10/2010

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
BOOST-CC2564MODA Módulo enchufable BoosterPack™ de encadenamiento con sensores de temperatura TMP107 CC2564MODAEM Módulo Bluetooth® CC2564 de modo dual con placa de evaluación de antena integrada CC2564MODNEM Placa de evaluación de módulo Bluetooth® de modo dual CC2564 EK-TM4C129EXL LaunchPad™ TM4C129E conectado con cifrado de MCU basado en ARM® Cortex®-M4F para aplicaciones IoT
Adaptador de interfaz
CC256XSTBTBLESW Pila Bluetooth® de modo dual TI en MCU STM32F4

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.