FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO
Fusion Digital Power Studio
FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO
Información general
Fusion Digital PowerTM Studio incorpora herramientas de software para la familia de controladores digitales integrados UCD3138 de Texas Instruments. Fusion Digital Power ayuda a los ingenieros de fuente de alimentación a beneficiarse de la potencia digital sin necesidad de aprender complejas habilidades de programación. Fusion Digital Power es una herramienta intuitiva que ayuda en la fase de evaluación, la fase de desarrollo y la fase de prueba del diseño.
Fusion Digital Power consta de varias herramientas diseñadas para ayudar a los ingenieros en la etapa de evaluación y en la fase de diseño de un sistema de diseño de fuente de alimentación digital:
Herramientas para el desarrollo de firmware:
- Depurador de la memoria
- Analiza de forma dinámica el mapa de memoria de salida compilado
- Proporciona acceso de lectura/escritura variable y de registro
- Depuración de SMBus
- Leer/escribir datos enviando comandos i2c
- Descarga de firmware
- Flash de datos
- Flash de programa
- Lectura/Escritura directa
- Leer/escribir datos en direcciones específicas
- Operaciones de suma de comprobación
- Leer
- Escribir
- Calcular
- Validar
Herramientas para la configuración y supervisión en tiempo real y fuera de línea
- Seleccione topologías EVM y personalícelas configurando los ajustes esquemáticos y de PMBus
- Algunas de las topologías que se incluyen son:
- LLC
- PSFB
- HSFB
- PFC
- Algunas de las topologías que se incluyen son:
- Simule la etapa de potencia y el compensador hasta obtener el rendimiento de bucle deseado y escriba los coeficientes en el dispositivo mediante:
- PID
- Ceros reales
- Ceros complejos
- Diagramas de bode/fase
- Guardar la configuración de PMBus en un archivo .xml y trabajar en modo fuera de línea o importar a otro dispositivo
- Configure comandos PMBus como:
- COMANDO VOUT - ex. 300 V
- Advertencia de sobretensión de VOUT: 320 V
- Fallo por sobretensión VOUT: 340 V
- Vea gráficos de supervisión de telemetría como:
- Vin
- Vout
- Iin
- Iout
- Temp
- Enviar comandos al dispositivo:
- Encienda/apague la salida de la fuente de alimentación
- Escriba la configuración en el dispositivo
- Etc.
- Observe continuamente el estado del fallo:
- Fallo por sobretensión
- Advertencia de sobretensión
- Etc.
- Herramientas de ayuda a la producción:
- Flash de exportación
- Conversión entre SREC, x0, Intel Hex
- Herramientas de línea de comandos:
- Flash de exportación
- Descarga de firmware
- Conversión de Flash a .x0, SREC, HEX
- Escribir configuración PMBus desde .xml guardado previamente
En producción, las herramientas de línea de comandos pueden incorporarse a los probadores automatizados. TI también proporciona la interfaz gráfica de usuario de fabricación (MFR GUI) de TI, que es una herramienta ligera con una interfaz fácil de usar diseñada para entornos de producción que limita la capacidad de un trabajador para dañar el dispositivo. Por ejemplo, una planta de fabricación simplemente instalará la interfaz gráfica de usuario de MFR y ejecutará un script de fábrica que se le proporcione. El script también se desarrolla con la interfaz gráfica de usuario de MFR, pero en un modo protegido por contraseña que el fabricante desconoce.
Descargue Fusion Digital Power Studio hoy mismo para empezar a diseñar con la fuente de alimentación basada en UCD3138.
Descargas
Recursos adicionales que podría necesitar
UCD-TRAINING-LABS — UCD Training Labs
Productos y hardware compatibles
Productos
Controladores CA/CC y CC/CC (FET externo)
UCD-TRAINING-LABS — UCD Training Labs
Productos
Controladores CA/CC y CC/CC (FET externo)
Información de la versión
UCD3138FW-BIDI — Bi-Directional Firmware
Productos y hardware compatibles
Productos
Controladores CA/CC y CC/CC (FET externo)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
UCD3138FW-BIDI — Bi-Directional Firmware
Productos
Controladores CA/CC y CC/CC (FET externo)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
Información de la versión
UCD3138FW-HSFB — HSFB Firmware
Productos y hardware compatibles
Productos
Controladores CA/CC y CC/CC (FET externo)
UCD3138FW-HSFB — HSFB Firmware
Productos
Controladores CA/CC y CC/CC (FET externo)
Información de la versión
Documentación técnica
Tipo | Título | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|
Nota sobre la aplicación | Fusion Digital Power Studio for UCD3138 Isolated Power Applications (Rev. C) | 24/06/2019 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.