PCM1681SW-LINUX

Controlador Linux para PCM1681

PCM1681SW-LINUX

Información general

The Linux driver supports the PCM1681 8-channel audio digital-to-analog converter (DAC), communication through I2C and registers with the ASOC framework of the Linux kernel.

Linux main line status

Available in Linux main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Linux source files

The files associated with this device are:

  1. sound/soc/codecs/pcm1681.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/sound/ti,pcm1681.txt

Source files sound/soc/codecs/pcm1681.c

Linux device tree documenation Documentation/devicetree/bindings/sound/ti,pcm1681.txt

Enabling driver support

Configure kernel with "make menuconfig" (alternatively use "make xconfig" or"make nconfig")

Menuconfig location

Symbol: SND_SOC_PCM1681 [=y]Type  : tristatePrompt: Texas Instruments PCM1681 CODEC  Location:    -> Device Drivers      -> Sound card support (SOUND [=y])        -> Advanced Linux Sound Architecture (SND [=y])          -> ALSA for SoC audio support (SND_SOC [=y])            -> CODEC drivers  Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:537  Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && I2C [=y]  Selected by: SND_SOC_ALL_CODECS [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && COMPILE_TEST [=y] && I2C [=y]

Fixes and code enhancements

 

If there are fixes and or code enhancements that need to be added to thisdriver please either1. Send the patches to the relevant Linux Kernel community as listed in the maintainers file located: Hereor2.  Contact your TI representative.

 

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.