PCM3008SW-LINUX

Controlador Linux para PCM3008

PCM3008SW-LINUX

Información general

The Linux driver supports the PCM3008 stereo CODEC, communication through GPIO and registers with the ASOC framework of the Linux kernel.

Linux main line status

Available in Linux main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Linux source files

The files associated with this device are:

  1. sound/soc/codecs/pcm3008.c
  2. sound/soc/codecs/pcm3008.h
Source files sound/soc/codecs/pcm3008.c
Other files sound/soc/codecs/pcm3008.h

 

Enabling driver support

Configure kernel with "make menuconfig" (alternatively use "make xconfig" or"make nconfig")

Menuconfig location

Symbol: SND_SOC_PCM3008 [=y]Type  : tristate  Defined at sound/soc/codecs/Kconfig:560  Depends on: SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y]  Selected by: SND_SOC_ALL_CODECS [=y] && SOUND [=y] && !M68K && !UML && SND [=y] && SND_SOC [=y] && COMPILE_TEST [=y]

Fixes and code enhancements

 

If there are fixes and or code enhancements that need to be added to thisdriver please either1. Send the patches to the relevant Linux Kernel community as listed in the maintainers file located: Hereor2.  Contact your TI representative.

 

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.