PRU-CGT

Herramientas de generación de código PRU: compilador

PRU-CGT

Descargas

Información general

El compilador TI PRU C/C++ y las herramientas de lenguaje de ensamble soportan el desarrollo de aplicaciones para coprocesadores TI PRU (Unidad Programable en Tiempo Real).

Code Composer Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para dispositivos integrados de TI.  Si desea desarrollar en un dispositivo integrado de TI, se recomienda comenzar por descargar Code Composer Studio.  Si ya es usuario de Code Composer Studio, la mejor forma de actualizar el compilador es ir al menú de Ayuda y seleccionar instalar compiladores (consulte Obtener actualizaciones del compilador en CCS para obtener más información).

Funciones
  • Disponible en las herramientas de generación de códigos PRU a partir de v2.3.0:
    • Compatibilidad con la versión 4 de silicio
    • Herramientas de compilación de 64 bits para Linux, Windows y Mac
  • Disponible en Herramientas de generación de código PRU a partir de la versión v2.2.0:
    • Formato de salida de matriz para utilidad hexadecimal
    • Se agregó la opción de unidad de palabra para las direcciones de código en el archivo de listado de ensamble
    • Soporte de formato abreviado para instrucciones SET/CLR
  • Disponible en Herramientas de generación de código PRU a partir de la versión v2.1.0:
    • Compatibilidad total con C/C++
    • Generación de archivos de objetos y ejecutables reubicables ELF
    • Compatibilidad total con los conjuntos de instrucciones PRU (v1-v3)
    • Acceso constante a la tabla desde C
    • Intrínsecas para instrucciones XFER en C
    • Modos endian pequeño y grande

Soporte para el compilador de TI

TI cuenta con una comunidad E2E™ activa y receptiva, en la que se ofrece asistencia para los compiladores de TI.

  • Optimización del compilador para C/C++
  • Ensamblador
  • Vinculador
  • Archivos de encabezado estándar de C/C++
  • Bibliotecas de tiempo de ejecución de C/C++
  • Utilidades de visualización y manipulación de archivos objetos

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

IDE, configuración, compilador o depurador

PRU-CGT PRU code generation tools - compiler

Productos y hardware compatibles
Opciones de descarga

PRU-CGT PRU code generation tools - compiler

close
Última versión
Versión: 2.3.3
Fecha de publicación: 31/10/2019

Windows Installer for PRU CGT

Suma de comprobación SHA-256

MacOS Installer for PRU CGT

Suma de comprobación SHA-256

Linux Installer for PRU CGT

Suma de comprobación SHA-256

ARM-A8 Installer for PRU CGT

Suma de comprobación SHA-256

Documentación

Información de la versión

This is a maintenance update release for the PRU Code Generation Tools (CGT). The PRU CGT provides software development tools including the compiler, assembler, and linker, among others, which can be used to develop applications with C/C++ source code for loading and running on PRU core processors.

Novedades

Features available in PRU Code Generation Tools starting with release v2.3.0:
  • Support for silicon version 4
  • 64-bit compiler tools for Linux, Mac and Windows
Features available in PRU Code Generation Tools starting with release v2.2.0:
  • Array output format for Hex Utility
  • Word unit option added for code addresses in assembly listing file
  • Abbreviated format support for SET/CLR instructions

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario PRU Assembly Language Tools v2.3 User's Guide (Rev. C) 21/05/2018
Guía del usuario PRU Optimizing C/C++ Compiler v2.3 User's Guide (Rev. C) 21/05/2018

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE)

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria
PRUCAPE Cabo TI PRU

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.