TIDA-00174

Diseño de referencia: Fuente de alimentación con 4 salidas de accionamiento de puerta IGBT aislado F

TIDA-00174

Archivos de diseño

Información general

The TIDA-00174 reference design is a 4-output isolated Fly-Buck power supply for IGBT gate drive bias. It generates two sets of (+16V, -9V) voltage output with 100mA output current capability. The positive/negtaive bias voltages are used to power the high power IGBT gate drivers, and the design is suitable to support driving IGBTs.

This Fly-Buck design  features the LM5017, 7.5-100V wide Vin, 600mA, Constant On-Time (COT), synchronous buck regulator. It provides an easy-to-design and cost effective isolated power solution. The Fly-Buck having the nature of primary side regulation can achieve better regulation and line/load response over other open-loop or aux winding feedback topologies. It is capable of operating from a loosely regulated 24V input (+/-20%). The board comes with plug-in header pins, and it is compatible with the C2000 HV inverter kit.

Funciones
  • Fly-Buck power supply for IGBT gate drive bias, primary side regulation without opto or aux winding feedback
  • 2 pair of isolated positive/negative voltage rails suitable for biasing two IGBTs
  • Output 2x (+16V, -9V), 100mA each, 2.5W per IGBT driver
  • Operates from unregulated 24V+/-20% input
  • 87% peak efficiency, <55mV output ripple
  • This design is compatible and tested with the C2000 HV inverter kit
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU478.PDF (1902 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRA00.PDF (418 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC552.ZIP (203 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRA01.PDF (702 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR999.PDF (132 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5017Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 600 mA y entrada de tensión amplia de

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Isolated IGBT Gate-Drive Fly Buck Power Supply With 4 Outputs (TIDA-00174) 5/08/2014
Nota sobre la aplicación Analysis of Power Supply Topologies for IGBT Gate Drivers in Industrial Drives 6/07/2015
Nota sobre la aplicación Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized 12/03/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.