TIPD204

Diseño de referencia de amplificador de ganancia programable digitalmente de bajo costo

Información general

This simple and low-cost digitally programmable gain amplifier design creates non-inverting gains ranging from 6dB (2V/V) to 60dB (1000V/V). The design is based on a general purpose op amp and a digital potentiometer as one of the gain-setting elements. The digital potentiometer is controlled with a standard I2C digital interface.

Funciones
  • Digital Programmed Gain Range:  6dB - 60dB (2V/V - 1000V/V)
  • Controlled with I2C Digital Commands
  • Features Non-Voltatile EEPROM memory
  • Power Supply Voltage ±2.7 V to ±5.5 V
  • Verified reference design includes theory, calculated error analysis, component selection, PCB layout, and measured results
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB13.PDF (489 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRJ20.PDF (202 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBH6.ZIP (938 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDRJ19.PDF (369 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Potenciómetros digitales (digipots)

TPL0102-100Potenciómetro digital de doble canal de 256 toques con interfaz I2C y memoria no volátil

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA316Amplificador operacional RRIO simple, 5,5 V, 10 MHz, corriente de salida de 50 mA, bajo ruido (11 nV

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Low-Cost Digital Programmable Gain Amplifier Design Guide 9/11/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.