TMAG5273-MSPM0L1306-CODE-EXAMPLE

Example Code for the TMAG5273EVM connected to the LP-MSPM01306

TMAG5273-MSPM0L1306-CODE-EXAMPLE

Descargas

Descargas

Firmware

TMAG5273-MSPM0L1306-CODE-EXAMPLE Example Code for the TMAG5273EVM connected to the LP-MSPM01306

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Low-power MCUs
MSPM0L1306 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MSPM0L1306-Q1 Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz para automoción con memoria flash de 64 KB, 4 KB de RAM, ADC de 12 bits,
Sensores de posición lineal y angular multieje
TMAG5273 Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D, con interfaz I²C
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP-MSPM0L1306 Kit de desarrollo MSPM0L1306 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz TMAG5273EVM Módulo de evaluación TMAG5273 para sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D con interfaz
Opciones de descarga

TMAG5273-MSPM0L1306-CODE-EXAMPLE Example Code for the TMAG5273EVM connected to the LP-MSPM01306

close
Última versión
Versión: 1.0.1
Fecha de publicación: 19/12/2024
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Low-power MCUs
MSPM0L1306 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MSPM0L1306-Q1 Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz para automoción con memoria flash de 64 KB, 4 KB de RAM, ADC de 12 bits,
Sensores de posición lineal y angular multieje
TMAG5273 Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D, con interfaz I²C
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP-MSPM0L1306 Kit de desarrollo MSPM0L1306 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz TMAG5273EVM Módulo de evaluación TMAG5273 para sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D con interfaz

Información de la versión

Example Code for the TMAG5273EVM connected to the LP-MSPM01306

Novedades

  • Fixed some warnings
  • Fixed linking error caused by old SDK/Sysconfig version

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.