TMDXCNCD28055ISO

controlCARD USB aislada Piccolo F2805x

TMDXCNCD28055ISO

Haga su pedido ahora

Información general

TMDXCNCD28055ISO is a DIMM100 controlCARD based evaluation and development tool for the Piccolo F2805x series. controlCARDs are complete board-level modules that utilize one of two standard form factors (100-pin DIMM or 180-pin HSEC) to provide a low-profile single-board controller solution.

For first evaluation, controlCARDs are typically purchased bundled with a docking station or an application kit. The TMDXCNCD28055ISO control card requires a DIMM100 baseboard to function.

Funciones

Hardware Features

  • TMDXCNCD28055ISO: TMS320F28055 DIMM100 based controlCARD
  • Small form factor
  • On-board isolated JTAG Debug Probe (Mini-USB XDS100v1)
  • F28x analog I/O and digital I/O to DIMM interface
  • 5V power required from DIMM interface

 

Software Features

 

Get Started

  • TMDXCNCD28055ISO Piccolo F28055 controlCARD

MCU de iluminación y carrocería automotriz
TMS320F28052-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB, PGA y ADC de 3.75 MSPS TMS320F28054-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 128 KB y PGA

 

MCU de potencia digital en tiempo real
TMS320F28050 MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 32 KB, PGA y ADC de 2 MSPS TMS320F28051 MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB, PGA y ADC de 2 MSPS TMS320F28052 MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB, PGA y ADC de 3.75 MSPS TMS320F28053 MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB, CLA, PGA y ADC de 3.75 MSPS TMS320F28054 MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 128 KB y PGA TMS320F28055 MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 128 KB, CLA y PGA
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

TMDXCNCD28055ISO — Piccolo F2805x Isolated USB controlCARD

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDXCNCD28055ISO Piccolo F2805x Isolated USB controlCARD

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado TMDXCNCD28055ISO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria
TMDSCNCD28054MISO controlCARD con Piccolo TMS320F28054MPNT, InstaSPIN-FOC e InstaSPIN-MOTION activados

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
CONTROLSUITE Paquete de software control SUITE™: Herramientas de software y desarrollo para microcontroladores C2

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.