TPS54-57XX0-CALC

Herramienta de cálculo de diseño TPS54xx0-Q1 y TPS57xx0-Q1

TPS54-57XX0-CALC

Descargas

Información general

This worksheet is designed for use with Microsoft Excel 2002 or later. It intends to assist circuit designers in their day-to-day calculations

This worksheet includes two sections:

  • Recommendations: Calculates the maximum requirements for different components to guarantee the input voltage, output voltage or other parameters can meet the design specifications. A users configurable table is provided to be filled with selected components by the designer. All calculated results will get shown in the "Estimated Specifications" table.
  • Compensation: This worksheet offers AC analysis for TPS54xx0-Q1 and TPS57xx0-Q1. The AC model can be found from page 35 to page 37 in the TPS54160-Q1 datasheet. Suggested selection of components is shown in the "Chosen Value" column. User is also free to put in other values to carry out a specified design. Comparison metric is also provided to give a glance for phase margin and cross over frequency with different compensation network.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Herramienta de cálculo

TPS54-57XX0-CALC TPS54xx0-Q1 and TPS57xx0-Q1 Design Calculation Tool

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS54240-Q1 Convertidor buck para automoción de 2.5 A, de 3.5 V a 42 V, con Eco-Mode™ TPS54260-Q1 Convertidor automotriz reductor de 3.5 V a 60 V y 2.5 A con Eco-Mode™ TPS57040-Q1 Convertidor buck para automoción de 500 mA, de 3.5 V a 42 V, con Eco-Mode™ TPS57060-Q1 Convertidor buck para automoción de 500 mA, de 3.5 V a 60 V, con Eco-Mode™ TPS57140-EP CONVERTIDOR CC-CC REDUCTOR TPS57140-EP DE 42 V Y 1.5 A CON CONTROL Eco-mode™ TPS57140-Q1 Convertidor buck para automoción de 1.5 A, de 3.5 V a 42 V, con Eco-Mode™ TPS57160-Q1 Convertidor buck para automoción de 1.5 A, de 3.5 V a 60 V, con Eco-Mode™
Opciones de descarga

TPS54-57XX0-CALC TPS54xx0-Q1 and TPS57xx0-Q1 Design Calculation Tool

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 29/10/2013
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS54240-Q1 Convertidor buck para automoción de 2.5 A, de 3.5 V a 42 V, con Eco-Mode™ TPS54260-Q1 Convertidor automotriz reductor de 3.5 V a 60 V y 2.5 A con Eco-Mode™ TPS57040-Q1 Convertidor buck para automoción de 500 mA, de 3.5 V a 42 V, con Eco-Mode™ TPS57060-Q1 Convertidor buck para automoción de 500 mA, de 3.5 V a 60 V, con Eco-Mode™ TPS57140-EP CONVERTIDOR CC-CC REDUCTOR TPS57140-EP DE 42 V Y 1.5 A CON CONTROL Eco-mode™ TPS57140-Q1 Convertidor buck para automoción de 1.5 A, de 3.5 V a 42 V, con Eco-Mode™ TPS57160-Q1 Convertidor buck para automoción de 1.5 A, de 3.5 V a 60 V, con Eco-Mode™

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slyc121 or www.ti.com/lit/xx/slyc121/slyc121.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLYC121. Please update any bookmarks accordingly.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.