UCD3138FW-FBLLC

Firmware LLC de puente completo/con cambio de fase

UCD3138FW-FBLLC

Descargas

Información general

UCD3138 Phase Shift  LLC quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a resonant LLC topology by providing firmware with ZVS operation and mode switching capability to achieve high efficiency across wider operating conditions.

The resonant LLC topology reduces switching losses and EMI while offering great efficiency through a full-bridge converter with zero-voltage switching on the primary side of the converter. It scales to high power output levels and can operate well with a wide range of input voltages.

Funciones

This firmware comes with native support for following features:

  • Dynamic mode switching between frequency to phase
  • Cycle by cycle current limit with duty cycle matching
  • Short-circuit constant current operation
  • Overcurrent/overload protection
  • Current sharing
  • Accurate and adaptable primary-to-secondary timing control
  • Fully flexible dead time control between all MOSFETs control signals
  • Hysteretic burst mode (based on voltage mode control) for light load efficiency
  • Constant current, constant power control under overload
  • Optimized loop coefficients for different operating regions
  • PMBus 1.2 with 400 KHz for telemetry operations

What’s Included:

  • Application examples
  • EVM and firmware collaterals


 

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Firmware

UCD3138FW-FBLLC Full Bridge / Phase Shift LLC Firmware for UCD3138 in TIDA-00381

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de CA/CC
UCD3138 Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8 UCD3138064 Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con memoria de 64 KB UCD3138064A Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada UCD3138128 Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138128A Controlador digital altamente integrado para potencia aislada UCD3138A Controlador digital UCD3138A altamente integrado para potencia aislada UCD3138A64 Controlador digital altamente integrado para potencia aislada

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Software de potencia digital
IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO CCStudio™ integrated development environment (IDE)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Serie de videos

Ver todos los videos