Software de aplicación y estructura
VIALUX-3P-ALP-4
Paquete de software de controlador ViALUX ALP-4.1 para módulo de evaluación DLPLCRC410
VIALUX-3P-ALP-4
Información general
ViALUX’ ALP-4.1 is an accessory software package compatible with the DLPLCRC410 evaluation module from Texas Instruments. It supports the built-in hardware components and contains the corresponding driver and controller firmware as well as ViALUX’ FPGA logic design for the EVM board. The ALP-4.1 controller suite supports all DMDs that use the DLPC410 controller: DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV and DLP650LNIR.
Refresh rate supported
Refresh rate supported
- XGA: 22 727 Hz
- 1080p: 10 752 Hz
- WXGA: 10 752 Hz
Fotografías cortesía de ViALUX
Descargas
Recursos de diseño
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Soporte y capacitación
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este software. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con ViALUX.
Serie de videos
Ver todos los videosDescargo de responsabilidad
Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.