WILINK8-WIFI-MCP8

Controlador Wi-Fi patentado 8 de WILink™: Línea base QNX, WinCE, Nucleus RTOS

WILINK8-WIFI-MCP8

Descargas

Información general

El encapsulado MCP contiene el encapsulado de instalación, el objeto precompilado y el código fuente del controlador Wi-Fi propietario: QNX, Nucleus, WinCE, así como la imagen de referencia ThreadX, FreeRTOS, µC, MQX, RTX y uITRON RTOS para integrar fácilmente los controladores Wi-Fi WiLink de TI. La integración es compatible a través de proveedores externos. Los enlaces a los proveedores están abajo.

El encapsulado Sigma proporciona las API necesarias para que el código WL8 sea compatible con las pruebas de certificación automatizadas de Sigma.

El encapsulado WAPI proporciona el parche WPA Supplicant para que el protocolo de seguridad WAPI sea compatible. Para obtener información sobre licencias, notas de la versión y perfiles con los que es compatible, descargue el encapsulado.

Descripción general del bloqueo de software:

  • MCP8 WLAN: componentes de software
    • Principales componentes de software:
      • Núcleo del controlador:
        • Implementa los requisitos del protocolo Wi-Fi de capa 2 (ruta de datos y control).
        • Administra y extrae el WL8-Device y Wi-Fi-FW.
      • Encapsulado hostap:
        • Proporciona los niveles de administración superior para todas las funciones de WLAN (estación Wi-Fi, punto de acceso Wi-Fi, propietario/cliente de grupo P2P).
          • Para la función de estación Wi-Fi, la mayoría de las funcionalidades se realizan dentro del controlador. El Supplicant se encarga principalmente de la seguridad.
        • Componente de espacio de usuario.
        • Basado en la implementación de código abierto.
      • Interfaces de plataforma/marco/red:
        • Proporcione la interfaz a la pila de red.
        • Implementa lógica y servicios específicos de la plataforma.
      • Utilidades:
        • Proporcionar servicios de inicialización y configuración.
        • Implementar capacidades de depuración y estadísticas.

Descripción general de las funciones de MCP8

  • IEEE 802.11 A, b, g, n, 2X2 MIMO a 2.4 GHz y diversidad a 5 GHz
  • Modos: STA, AP, P2P, Wi-Fi directo
  • TP: UDP 100Mbps
  • Seguridad: WMM-PS, WMM-AC, WPA/2PSK, Ent,WPS,WPSv2
  • Funciones de SW:
    • Multifunción Multicanal: funcionamiento simultáneo de 2 funciones de WLAN en un único dispositivo.
    • COEX: con BT/BLE a 2.4 GHz.
    • Maestro DFS: detección de radar a 5 GHz en modo AP.
    • Bajo consumo: Estación WoW y suspender/reanudar (en los sistemas operativos compatibles)

 

Funciones
  • IEEE 802.11 A, b, g, n, 2X2 MIMO a 2.4 GHz y 5 GHz
  • Modos: STA, AP, P2P, WiFi directo
  • TP: UDP 100Mbps
  • Seguridad: WMM-PS, WMM-AC, WPA/2PSK, Ent,WPS,WPSv2
  • Características SW:
    • Multifunción Multicanal: funcionamiento simultáneo de 2 funciones de WLAN en un único dispositivo.
    • COEX: con BT/BLE a 2.4 GHz.
    • Maestro DFS: detección de radar a 5 GHz en modo AP.
    • Bajo consumo: Estación WoW y suspender/reanudar (en los sistemas operativos compatibles)

Soporte del sistema operativo para terceros:
Windows, Nucleus, ThreadX, VxWorks

Modos de funcionamiento compatibles

Casos de uso multifunción
 STAAPCLGO
STANo
APNoNoNo
CLNoNoNo
GONoNoNo

 

Es compatible con 20/40 Mhz
 STAAPCLGO
20Mhz2.4G/5G2.4G/5G2.4G/5G2.4G/5G
40Mhz2.4G/5G5G5G5G
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Controlador o biblioteca

WILINK8-WIFI-MCP8 WiLink™ 8 Proprietary Wi-Fi Driver –RTOS baseline (For Linux use NLCP driver) - KRACK Fix Included

lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos y hardware compatibles

WILINK8-WIFI-MCP8 WiLink™ 8 Proprietary Wi-Fi Driver –RTOS baseline (For Linux use NLCP driver) - KRACK Fix Included

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024
Controlador o biblioteca

WILINK8-WIFI-WTS-MCP8 WiLink™ 8 Wi-Fi Test Suite (WTS) Tool

lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos y hardware compatibles

WILINK8-WIFI-WTS-MCP8 WiLink™ 8 Wi-Fi Test Suite (WTS) Tool

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 23/08/2024

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Certification Testing Guidelines for WFA System Interoperability Test Plans MCP 28/12/2016
Guía del usuario WiLinkT™ 8 WLAN Features User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26/05/2016
Nota sobre la aplicación Certification Testing Guidelines for WFA System Interoperability Test Plans 15/02/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.