Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

AM263PX-PWR-EST-CALC

AM263Px power-estimation tool

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 12/06/2024
Productos
MCU Arm Cortex-R
AM263P2 MCU Arm®Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con opTI-flash y control en tiempo real AM263P4 MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control en tiempo real y memoria expandible AM263P4-Q1 Microcontrolador Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos automotriz a 400 MHz con control en tiempo real y mem

Documentación

AM263P Power Estimation Tool Spreadsheet

AM263P Power Estimation Tool Application Note

Información de la versión

The power estimation spreadsheet provides power consumption estimates based on measured and simulated data; they are provided “as is” and are not guaranteed within a specified precision. Power consumption depends on electrical parameters, silicon process variations, environmental conditions, and use cases running on the processor during operation. Actual power consumption should be verified in the real system. This tool is meant for estimating power consumption during realistic operating modes; it is not intended for power supply sizing. This power estimation spreadsheet is preliminary and subject to change.