Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

C29X-ACADEMY

C29X-ACADEMY

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.00.00.01
Fecha de publicación: 18/12/2024
Productos
Microcontroladores en tiempo real C2000
F29H850TU MCU C2000™ de 64 bits con tri-core C29x de 200 MHz, lockstep, cumplimiento de seguridad funcional y F29H859TU-Q1 MCU C2000™ automotriz de 64 bits con tri-core de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad f
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
F29H85X-SOM-EVM Módulo de evaluación controlSOM F29H85x

Información de la versión

The C29x Academy is a resource for developers to learn about C29-based C2000 microcontrollers. The C29x Academy contains a wide range of learning content modules, links to related collateral documentation, device migration resources, and guided lab exercises that help provide an educational and hands-on experience with the devices. The software solutions for these labs are located in device's software development kit (SDK) examples folder.