Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

C55XCODECSPCH

Speech Codecs for C55x - Software and Documentation

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.00.001
Fecha de publicación: 7/03/2010

G726 Data Sheet for Encoder and Decoder

Suma de comprobación MD5

G722 Data Sheet for Encoder and Decoder

Suma de comprobación MD5

G722.1 Data Sheet for Encoder and Decoder

Suma de comprobación MD5

G722.2 Data Sheet for Encoder and Decoder

Suma de comprobación MD5

G726 Encoder and Decoder

Suma de comprobación MD5

G722 Encoder and Decoder

Suma de comprobación MD5

G722.1 Encoder and Decoder

Suma de comprobación MD5

G722.2 Encoder and Decoder

Suma de comprobación MD5
Productos
Procesadores basados en Arm
OMAP5912 Procesador de aplicaciones
Procesadores digitales de señales (DSP)
SM320VC5507-EP DSP de punto fijo C5507 de baja potencia de producto mejorado TMS320VC5501 DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 300 MHz TMS320VC5502 Procesador de señal digital de punto fijo TMS320VC5503 DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 200 MHz TMS320VC5505 DSP de punto fijo C55x de baja potencia y hasta 100 MHz con USB, interfaz LCD, FFT HWA y SAR ADC TMS320VC5506 DSP de punto fijo C55x de baja potencia y 108 MHz TMS320VC5507 Procesador de señal digital de punto fijo TMS320VC5509A Procesador de señal digital de punto fijo TMS320VC5510A Procesadores de señal digital de punto fijo

Información de la versión

All codecs are

eXpressDSP

compliant

All the C55x codecs were tested on C5510

All the speech codec releases have both encoder and decoder

SUPPORTED PLATFORMS:All these speech modules can be used on any of the C55x based platforms

PERFORMANCE: Please refer to codec data sheet for MHz and memory requirement. Actual MHz requirements vary depending on memory configuration

Technical Support: please contact Couth Infotech Private Limited, email: TISupport@CouthIT.com

G722.2 from ITU-T is also known as GSM-WBAMR from 3GPP

C55X_Speech_Codecs Product Downloads
Data Sheets and Release Notes
G726 Encoder and Decoder, Version 2.00.00.012 DataSheetG726 Data Sheet for Encoder and Decoder128K
G726 Encoder and Decoder, Version 2.00.00.012 ReleaseNotesG726 Release Notes52K
G722 Encoder and Decoder, Version 1.20.00.002 DataSheetG722 Data Sheet for Encoder and Decoder392K
G722 Encoder and Decoder, Version 1.20.00.002 ReleaseNotesG722 Release Notes76K
G722.1 Encoder and Decoder, Version 1.00.00.00 DataSheetG722.1 Data Sheet for Encoder and Decoder392K
G722.1 Encoder and Decoder, Version 1.00.00.00 ReleaseNotesG722.1 Release Notes60K
G722.2 Encoder and Decoder, Version 2.00.01.003 DataSheetG722.2 Data Sheet for Encoder and Decoder388K
G722.2 Encoder and Decoder, Version 2.00.01.003 ReleaseNotesG722.2 Release Notes72K
Windows Downloads
G726 Encoder and Decoder, Version 2.00.00.012G726 Encoder and Decoder1700K
G722 Encoder and Decoder, Version 1.20.00.002G722 Encoder and Decoder2884K
G722.1 Encoder and Decoder, Version 1.00.00.00G722.1 Encoder and Decoder3340K
G722.2 Encoder and Decoder, Version 2.00.01.003G722.2 Encoder and Decoder2148K