Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

C7000-CGT

C7000 code generation tools (CGT) - compiler

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 4.1.1.LTS
Fecha de publicación: 14/01/2025
Productos
Procesadores basados en Arm
AM62A3 1 TOPS vision SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, de baja potencia, videovigilancia, automatizaci AM62A3-Q1 SoC de visión 1 TOPS para automoción con ISP RGB-IR para cámaras de 1-2 MP, supervisión de controlad AM62A7 2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, sistemas de baja potencia, visión artificial, r AM62A7-Q1 2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, monitorización del conductor, cámaras frontales TDA4VE-Q1 Sistema en un chip de automoción para estacionamiento automático y asistencia al conductor con IA, p TDA4VM SoC Arm® Cortex®-A72 dual y C7x DSP con aceleradores multimedia, de visión y de aprendizaje profundo TDA4VM-Q1 Sistema en chip para automoción para sistemas analíticos L2, L3 y de campo cercano mediante aprendiz

Información de la versión

This is the v4.1.0.LTS release of the C7000 C/C++ Code Generation Tools. The C7000 CGT provides software development tools including the compiler, assembler, and linker, among others, which can be used to develop applications with C/C++ source code for loading and running on C7000+MMA core processors. This C7000 compiler release is a “Long-Term Support” (LTS) release.

Novedades

  • Support for the C7100, C7120, C7504, and C7524 ISA variants
  • Automatic use of the streaming engine (SE)
  • Restrict keyword performance advice
  • Various performance improvements for generated code
  • Fixes for several defects in the C7000 compiler
  • See the README.html file for more details.