Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

C7000-SAFETI-CQKIT-RV

C7000 safety compiler qualification kit (leverages compiler release validations)

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 5.0.0.LTS
Fecha de publicación: 10/03/2025
Productos
Procesadores basados en Arm
AM62A3 1 TOPS vision SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, de baja potencia, videovigilancia, automatizaci AM62A3-Q1 SoC de visión 1 TOPS para automoción con ISP RGB-IR para cámaras de 1-2 MP, supervisión de controlad AM62A7 2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, sistemas de baja potencia, visión artificial, r AM62A7-Q1 2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, monitorización del conductor, cámaras frontales TDA4VM-Q1 Sistema en chip para automoción para sistemas analíticos L2, L3 y de campo cercano mediante aprendiz
Procesadores digitales de señales (DSP)
AM2754-Q1 Microcontrolador DSP de 80 GFLOPS para audio de automoción con ARM® Cortex®-R5F de cuatro núcleos y

Información de la versión

The C7000 Compiler Qualification Kit was developed to assist customers in qualifying their use of the TI C7000 C/C++ Compiler to functional safety standards such as IEC 61508, ISO 26262, and EN 50657.