Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
DDR-CONFIG-AM62A
DDR Configuration Tool
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 0.10.10
Fecha de publicación: 20/12/2024
Productos
Procesadores basados en Arm
AM62A1-Q1
—
Procesador con ISP RGB-IR, enc/dec de video para 1 o 2 cámaras, sistemas de baja potencia para autom
AM62A3
—
1 TOPS vision SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, de baja potencia, videovigilancia, automatizaci
AM62A3-Q1
—
SoC de visión 1 TOPS para automoción con ISP RGB-IR para cámaras de 1-2 MP, supervisión de controlad
AM62A7
—
2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, sistemas de baja potencia, visión artificial, r
AM62A7-Q1
—
2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, monitorización del conductor, cámaras frontales
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
SK-AM62A-LP
—
Kit de inicio AM62A para procesadores Sitara™ de bajo consumo
This tool is intended to simplify the process of configuring the DDR Subsystem Controller and PHY to interface with DRAM memory devices.
- fixed errata associated with CA VREF training range
- restricted some inputs for FSP1 and IO configurations
- removed parameter tDQSCKmin from DDR4. Not used
- added support for AM62Dx