Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DLP-PICO-BOOT-DIAGNOSTIC-TOOL

DLP Pico Boot Diagnostic Tool

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 16/11/2023

DLP Boot Diagnostic Tool v1.0.0 Installer

Suma de comprobación MD5
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Productos Pico para matrices ≥ 0,47 pulg
DLPC3420 Controlador de pantalla DLP® para DLP160AP (0.16 QnHD) DMD DLPC3421 Controlador de pantalla DLP® para DLP160CP (0.16 nHD) DMD DLPC3430 Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP2010 (WVGA de 0.2) DLPC3432 Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP230GP (0.23 qHD) DLPC3433 Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP3010 (720 p de 0.3) DLPC3434 Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP230KP (0.23 HD) DLPC3435 Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP2010 (WVGA de 0.2) DLPC3436 Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP230NP (1080p de 0.23) DLPC3437 Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP3310 (1080p de 0.33) DLPC3438 Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP3010 (720p de 0.3) DLPC3439 Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP4710 (1080p de 0.47)
Visible products (420 to 700 nm)
DLPC3470 Controlador DLP® para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP2010LC DLPC3478 Controlador DLP® para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP3010LC DLPC3479 Controlador DLP® para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP4710LC

Documentación

DLP Boot Diagnostic Tool v1.0.0 User's Guide

DLP Boot Diagnostic Tool v1.0.0 Release Notes

Información de la versión

Overview

These are the release notes for the following firmware image file:

  • Firmware Version: 1.1.0
    • Embedded Software Version: 8.3.5
    • Generated from DLP Composer Version: 13.13

The purpose of this firmware image is to diagnose DLPC34XX systems not booting.

 

New Features and Changes

  • This is the intial release of this firmware image file.

 

Known Issues

  • Firmware will not point out problems with power rails or errors caused by the Power Management Integrated Circuit (PMIC).