Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL

DLP Pico Hardware Diagnostic Tool

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.1
Fecha de publicación: 16/11/2023
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Productos Pico para matrices ≥ 0,47 pulg
DLPC3420 Controlador de pantalla DLP® para DLP160AP (0.16 QnHD) DMD DLPC3421 Controlador de pantalla DLP® para DLP160CP (0.16 nHD) DMD DLPC3430 Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP2010 (WVGA de 0.2) DLPC3432 Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP230GP (0.23 qHD) DLPC3433 Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP3010 (720 p de 0.3) DLPC3434 Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP230KP (0.23 HD) DLPC3436 Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP230NP (1080p de 0.23) DLPC3437 Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP3310 (1080p de 0.33) DLPC3439 Controlador de pantalla DLP® para DMD DLP4710 (1080p de 0.47)
Visible products (420 to 700 nm)
DLPC3470 Controlador DLP® para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP2010LC DLPC3478 Controlador DLP® para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP3010LC DLPC3479 Controlador DLP® para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP4710LC

Información de la versión

Overview

The purpose of this tool is to allow users to diagnose hardware problems with their DLPC34XX systems via a simple UART window.

 

New Features and Changes

  • This is the intial release of this diagnostic tool.

 

Known Issues

  • If communication cannot be established with the DLPC, the tool will not be able to run.