Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
DLPC134
DLP(R) Discovery 4100 Applications FPGA Pattern Generator Source Code version 2.
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 20/05/2020
lock
= Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Near-UV products (400 to 420 nm)
DLPC410
—
Controlador DLP® para dispositivos digitales de microespejos (DMD) DLP650LNIR, DLP7000 y DLP9500
Desarrollo de hardware
Módulo óptico
OPTECKS-3P-RAY70
—
Optecks RAY 70A, Módulo óptico para DLP7000
Placa de evaluación
DLI-3P-DLI41XX
—
Kits de desarrollo DLi D4100, D4120 y D4130 para chipsets DLP Discovery
DLPLCRC410EVM
—
Módulo de evaluación DLPLCRC410
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/dlpc134 or www.ti.com/lit/xx/dlpc134/dlpc134.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/DLPC134. Please update any bookmarks accordingly.