Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DRV8334EVM-SENSORED-TRAPEZOIDAL-GUI

DRV8334EVM GUI to support sensored trapezoidal motor control

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 30/11/2023
Productos
Controladores BLDC
DRV8334 Controlador de puerta trifásico de 60 V y 1,000 mA a 2,000 mA con detección precisa de corriente

Información de la versión

DRV8334 sensored trapezoidal GUI for evaluating the DRV8334EVM.