Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-SOFTWARE

EVM GUI and device firmware for DRV84XX_DRV89X2_DRV82X2 family

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.2
Fecha de publicación: 15/08/2023
Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8262 Controlador de motor de puente en H simple o doble de 65 V con detección y regulación de corriente i DRV8952 Controlador de medio puente de 50 V y cuatro canales con salidas de detección de corriente DRV8962 Controlador de medio puente de 65 V y cuatro canales con salidas de detección de corriente
Drivers para motores paso a paso
DRV8452 Controlador de motor paso a paso de doble puente en H, 50 V, 5 A, con ajuste inteligente, detección DRV8461 Controlador de motor paso a paso de doble puente en H, 65 V, 3 A, con ajuste inteligente, detección DRV8462 Controlador de motor de paso de doble puente H de 65 V y 10 A con sintonización inteligente, detecci
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8262EVM Módulo de evaluación DRV8262 para controlador de motor de puente H simple o doble en encapsulado DDW DRV8262VEVM Módulo de evaluación DRV8262 para controlador de motor de puente H simple o doble en encapsulado DDV DRV8461EVM Módulo de evaluación DRV8461 para encapsulado DDW DRV8462EVM Módulo de evaluación DRV8462 para controlador de motor paso a paso con micropaso automático DRV8462VEVM Módulo de evaluación DRV8462 para controlador de motor de paso en encapsulado DDV DRV8962EVM Módulo de evaluación DRV8962 para controlador de motor de medio puente cuádruple con salida sensora DRV8962VEVM Módulo de evaluación DRV8962 para controlador de motor de medio puente cuádruple en encapsulado DDV

Información de la versión

Third version of the DRV84XX-DRV89X2-DRV82X2-EVM-Software containing the GUI and firmware for RTM release.