Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
EDGE-AI-STUDIO-MCU
Edge AI Studio for Microcontrollers
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.3.1
Fecha de publicación: 3/03/2025
lock
= Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Microcontroladores en tiempo real C2000
TMS320F2800152-Q1
—
MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, memoria flash de 64 KB con CAN-FD, lockstep ASIL
TMS320F2800153-Q1
—
MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, memoria flash de 64 KB con HRPWM, CAN-FD, lockste
TMS320F2800154-Q1
—
MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, memoria flash de 128 KB con CAN-FD, lockstep ASIL
TMS320F2800155
—
MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 128 KB con HRPWM, CAN-FD
TMS320F2800155-Q1
—
MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, memoria flash de 128 KB con HRPWM, CAN-FD, lockst
TMS320F2800156-Q1
—
MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, memoria flash de 256 KB con CAN-FD, lockstep ASIL
TMS320F2800157
—
MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 256 KB con HRPWM, CAN-FD
TMS320F2800157-Q1
—
MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, memoria flash de 256 KB con HRPWM, CAN-FD, lockst
TMS320F280040-Q1
—
MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM para automoción
TMS320F280040C-Q1
—
MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PG
TMS320F280041
—
MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM
TMS320F280041-Q1
—
MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, PGA y SDFM
TMS320F280041C
—
MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM
TMS320F280041C-Q1
—
MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 128 KB, InstaSPIN-FOC, CLB, PG
TMS320F280045
—
MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, PGA y SDFM
TMS320F280048-Q1
—
MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM
TMS320F280048C-Q1
—
MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB de memoria Flash, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y
TMS320F280049
—
MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM
TMS320F280049-Q1
—
MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM
TMS320F280049C
—
MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM
TMS320F280049C-Q1
—
MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, InstaSPIN-FOC, CL
TMS320F28P650DH
—
MCU C2000 de 32 bits, 600 MIPS, 2xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 768 kB de memoria flash, 16 b ADC
TMS320F28P650DK
—
Microcontrolador C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, paso de bloqueo, flash de 1.28 MB, ADC de 16 b,
TMS320F28P650SH
—
MCU C2000 de 32 bits, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 768 kB de memoria flash, 16 b ADC
TMS320F28P650SK
—
MCU C2000 de 32 bits, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 1.28 MB de memoria flash, 16 b ADC, Ether
TMS320F28P659DH-Q1
—
MCU C2000 de 32 bits para automoción, 600 MIPS, 2xC28x + 1xCLA + Lockstep, FPU64, 768 kB de memoria
TMS320F28P659DK-Q1
—
Microcontrolador (MCU) C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, Lock Step, memoria flash de 1.28 MB, ADC d
TMS320F28P659SH-Q1
—
MCU C2000 de 32 bits para automoción, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA, FPU64, 768 kB de memoria flash, 16 b
Model Composer is a fully integrated no-code solution for training and compiling models for deployment into edge AI applications. It supports Bring-Your-Own-Data (BYOD), enabling the re-training of models from the TI Model Zoo with custom data. Deploy to your local development board.
Tasks supported:
- Arc fault detection
- Motor bearing fault detection
Devices supported:
- F28P55x (recommended)
- F28P65x
- F280015
- F28003
- F28004
- F2837
- (Desktop, Cloud) Arc-fault support – data collection, training, compilation
- (Desktop, Cloud) Motor- fault support – data collection, training, compilation
- Motor-fault data collection and on-target inference feature support requires the following SDK release or higher
- Motor Control SDK 5.03.00.00 or higher
- Arc-fault data collection and on-target inference feature support requires the following SDK release or higher
- Digital Power SDK 5.04.00.00 – this will be released after January 20, 2025