Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC
Flybuck / Flyback Calculator
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 7/12/2016
Suma de comprobación SHA-256
Productos
Controladores de CA/CC
LM3524D
—
Controlador PWM de 40 V, 0.2 A y 350 KHz
LM5020
—
Controlador Sepic, de retorno y elevador PWM con modo de corriente de Vin amplia de 13 V-100 V
TPS55010
—
Convertidor de CC/CC aislado con entrada de 2.95 V a 6 V, 2W con FETS integrado
Controladores de CC/CC
LM3017
—
Controlador de lado bajo de alta eficiencia con apagado real
LM3478
—
Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 2.97~40 V de e/SEPIC/retorno
LM3478Q-Q1
—
Controlador de canal N de lado bajo con entrada de tensión amplia de 40 V para reguladores de conmut
LM3481
—
Controlador de alta eficiencia de 2.97 V a 48 V para impulso, SEPIC y retorno
LM3481-Q1
—
Controlador de alta eficiencia de 2.97 V a 48 V para impulso, SEPIC y retorno, certificado AEC-Q100
LM3488
—
Controlador de canal N de lado bajo con entrada de tensión amplia de 2.97 V a 40 V para reguladores
LM3488Q-Q1
—
Controlador de canal N de lado bajo con entrada de tensión amplia de 40 V para reguladores de conmut
LM3578A
—
Reguladores de conmutación con entrada de tensión de 2 V a 40 V en impulso, reductor, terminal según
LM5022
—
Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V
TL1451
—
Circuito de control doble de modulación por duración de pulsos
TL1451A
—
Controlador de doble canal de 3.6 V a 50 V con amplio rango de tensión de entrada
TL1451A-EP
—
Circuitos de control doble de modulación por duración de pulsos doble de producto mejorado
TL1451A-Q1
—
Controlador PWM de doble canal de 3.6 V a 50 V, certificado para AEC-Q100
TL5001
—
Controlador PWM con amplio rango de entrada, tolerancia de ±5 % en la referencia y funcionamiento de
TL5001A
—
Controlador PWM con amplio rango de entrada, tolerancia de ±3 % en la referencia y funcionamiento de
TL5001A-Q1
—
Controlador PWM con amplio rango de entrada, tolerancia de ±3 % en la referencia y funcionamiento de
TL5001M
—
Controlador PWM con amplio rango de entrada, tolerancia de ±5 % en la referencia y funcionamiento de
TPS40210-Q1
—
Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión
TPS40211-Q1
—
Controlador de impulso con modo de corriente de rango de entrada amplio de 4.5 V a 52 V con tensión
TPS43000
—
Controlador CC/CC de alta frecuencia y multitopología (reductor, impulso, sepic)
UC2572
—
Modulador de ancho de pulso de retorno de salida negativa
Convertidores de CC/CC
LM25017
—
Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 650 mA y entrada de tensión amplia de
LM25018
—
Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 300 mA y entrada de tensión amplia de
LM25019
—
Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 100 mA y entrada de tensión amplia de
LM2577
—
Regulador elevador de recuento de componentes bajo de 3 A y 3.5 V a 40 V
LM2585
—
Regulador de retorno con entrada de tensión amplia elevador de 4 V a 40 V y 3 A
LM2586
—
Regulador de retorno con entrada de tensión amplia elevador de 4 V a 40 V y 3 A con sincronización d
LM2587
—
Regulador de retorno con entrada de tensión amplia elevador de 5 A y 4 V a 40 V
LM2588
—
Regulador de retorno con entrada de tensión amplia elevador de 4 V a 40 V y 5 A con sincronización d
LM2621
—
CC-CC elevador, corriente de carga de 1 A, tensión de entrada de 1.2 V a 14 V
LM2623
—
CC-CC elevador, corriente de carga de 2 A, tensión de entrada de 0.8 V a 14 V
LM2623-Q1
—
CC/CC elevador, corriente de carga de 2 A, tensión de entrada de 0.8 V a 14 V, certificación AEC-Q10
LM2735
—
Regulador CC-CC SEPIC y aumento de eficiencia de espacio de 520 kHz/1.6 MHz
LM2735-Q1
—
Regulador CC/CC SEPIC y aumento de eficiencia de espacio de 520 kHz y 1.6 MHz, certificación AEC-Q10
LM34925
—
Regulador de polarización secundaria integrado de 100 mA con entrada de tensión amplia de 7.5-100 V
LM34926
—
Regulador de polarización secundaria integrado de 300 mA con entrada de tensión amplia de 7.5-100 V
LM34927
—
Regulador de polarización secundaria integrado de 600 mA con entrada de tensión amplia de 7.5-100 V
LM5000
—
Regulador elevador no síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3.1 V-40 V y 2 A
LM5001
—
Regulador de modo de interruptor no síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3.1 V-75 V y 1 A
LM5001-Q1
—
Regulador de modo de interruptor no síncrono con modo de corriente de VIN amplia de 3.1 V a 75 V y 1
LM5002
—
Convertidor Sepic, de retorno y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 3.1 V-75 V y 0.5 A
LM5015
—
Regulador DC-DC monolítico de avance de 4.25 V-75 V con dos interruptores
LM5017
—
Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 600 mA y entrada de tensión amplia de
LM5018
—
Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 300 mA y entrada de tensión amplia de
LM5019
—
Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 100 mA y entrada de tensión amplia de
LM5160
—
Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160 con entrada amplia de 65 V y 2 A
LM5160-Q1
—
Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono con entrada amplia de 65 V y 2 A
LM5160A
—
Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160A con entrada amplia de 65 V y 2 A
LM5161
—
Convertidor Fly-Buck/reductor síncrono con entrada amplia de 4.5 V a 100 V y 1 A
LM78S40
—
Regulador de subida, bajada o inversión ajustable de 1.5 A
TPS55340
—
Convertidor Boost, Flyback y SEPIC de 5 A, 40 V, de impulso VIN amplia
TPS55340-EP
—
Regulador CC-CC mejorado e integrado de rango de entrada amplio de 5 A y 40 V Boost/SEPIC/Flyback
TPS55340-Q1
—
Regulador CC-CC integrado de rango de entrada amplio de 5 A y 40 V Boost/SEPIC/Flyback, con certific
TPS61175
—
Convertidor elevador de alta tensión, 40 V y 3 A, con inicio suave y frecuencia de conmutación progr
TPS61175-Q1
—
Convertidor elevador de alta tensión, 40 V y 3 A, con inicio suave y frecuencia de conmutación progr
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slpc017 or www.ti.com/lit/xx/slpc017b/slpc017b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLPC017. Please update any bookmarks accordingly.