Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
LDC3114-MSPM0L1306-CODE-EXAMPLE
Example code for the BOOST-LDC3114EVM connected to the LP-MSPM0L1306
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 16/04/2024
lock
= Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
AFE para sensores inductivos
LDC3114
—
Convertidor inductivo a digital de 4 canales para detección de proximidad de baja potencia y botón t
LDC3114-Q1
—
Convertidor inductivo a digital de 4 canales para la detección de proximidad y pulsadores de baja po
MCU Arm Cortex-M0+
MSPM0L1306
—
MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,
MSPM0L1306-Q1
—
Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz para automoción con memoria flash de 64 KB, 4 KB de RAM, ADC de 12 bits,
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
BOOST-LDC3114EVM
—
Módulo de evaluación LDC3114 para detección inductiva
LP-MSPM0L1306
—
Kit de desarrollo MSPM0L1306 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz
Example code to use the BOOST-LDC3114EVM with the LP-MSPM0L1306