Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
LM25180DESIGN-CALC
LM25180 Flyback Converter Quickstart Design Tool
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0D
Fecha de publicación: 20/11/2022
Productos
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)
LM25180
—
Convertidor de retorno no opto con entrada de tensión de 42 V con MOSFET integrado de 65 V y 1.5 A
LM25180-Q1
—
Convertidor automotriz de retorno PSR con entrada de tensión de 42 V y MOSFET de potencia integra
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5180EVM-DUAL
—
Módulo de evaluación de convertidor de retorno PSR de salida doble con VIN amplia
LM5180EVM-S05
—
Módulo de evaluación de convertidor de retorno PSR de salida única con VIN amplia
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc230 or www.ti.com/lit/xx/snvc230d/snvc230d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC230. Please update any bookmarks accordingly.