Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
LM25183-LM25184DESIGN-CALC
LM25183 and LM25184 Quickstart Design Tool
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0D
Fecha de publicación: 20/11/2022
Productos
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)
LM25180-Q1
—
Convertidor automotriz de retorno PSR con entrada de tensión de 42 V y MOSFET de potencia integra
LM25183
—
Convertidor de retorno no opto con entrada de tensión de 42 V con MOSFET integrado de 65 V y 2.5 A
LM25183-Q1
—
Convertidor automotriz de retorno no opto con entrada de tensión de 42 V y MOSFET integrado de 65 V
LM25184
—
Convertidor de retorno no opto con entrada de tensión de 42 V con MOSFET integrado de 65 V y 4.1 A
LM25184-Q1
—
Convertidor automotriz de retorno no opto con entrada de tensión de 42 V y MOSFET integrado de 65 V
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM25184EVM-S12
—
Módulo de evaluación de convertidor de retorno PSR de salida única con entrada de tensión amplia de
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc237 or www.ti.com/lit/xx/snvc237d/snvc237d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC237. Please update any bookmarks accordingly.