Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
LM5141DESIGN-CALC
LM5141-Q1 controller quickstart design tool
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: A6
Fecha de publicación: 6/03/2025
LM5141/-Q1 controller quickstart design tool
Suma de comprobación SHA-256
Productos
Controladores de CC/CC
LM5141
—
Controlador reductor síncrono con rango de entrada amplio y baja IQ
LM5141-Q1
—
Controlador reductor síncrono con entrada amplia de 2.2 MHz y baja IQ para automoción
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP15019
—
Diseño de referencia de controlador buck sincrónico de alta corriente y amplio VIN para sector autom
PMP15041
—
Diseño de referencia de arranque-parada para sector automotriz de 25 W que funciona a 2,2 MHz
PMP20682
—
Diseño de referencia de convertidor buck sincrónico para un clúster de sector automotriz
PMP20818
—
Diseño de referencia de convertidor de retención de 137 W para servidor de almacenamiento
PMP21795
—
Diseño de referencia de convertidor buck sincrónico optimizado térmicamente y con EMI para sector au
PMP30339
—
Diseño de referencia de buck sincrónico de sector automotriz con 3,3 V a 12,0 A
TIDA-01413
—
Diseño de ref. del centro de fusión de sensores de 8 canales ADAS c/2 deserializ. cuád. de 4 Gbps
Placa de evaluación
LM5141QRGEVM
—
Módulo de evaluación LM5141QRG de convertidor reductor síncrono
Welcome to the quickstart design tool for the LM5141 and LM5141-Q1 synchronous buck controller family. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator with discrete MOSFETs. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.