Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
LM5180DESIGN-CALC
LM5180 Quickstart Design Tool
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0D
Fecha de publicación: 20/11/2022
Productos
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)
LM5180
—
Convertidor sin retorno de opto con entrada de 65 V y MOSFET integrado de 100 V y 1.5 A
LM5180-Q1
—
Convertidor sin retorno de opto con entrada de 65 V y MOSFET integrado de 100 V y 1.5 A para automoc
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5180EVM-DUAL
—
Módulo de evaluación de convertidor de retorno PSR de salida doble con VIN amplia
LM5180EVM-S05
—
Módulo de evaluación de convertidor de retorno PSR de salida única con VIN amplia
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc218 or www.ti.com/lit/xx/snvc218d/snvc218d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC218. Please update any bookmarks accordingly.