Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

LM5185-DESIGN-CALC

LM5185 PSR Flyback Controller Quickstart Design Calculator

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: REV-3.3
Fecha de publicación: 18/11/2024
Productos
Controladores CA/CC y CC/CC (FET externo)
LM5185 Controlador de retorno invertido de regulación del lado primario de 100 VIN con baja IQ y baja EMI LM5185-Q1 Controlador de retorno invertido de regulación del lado primario de 100 VIN automotriz con baja IQ y
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM5185EVM-SIO Módulo de evaluación de una salida aislada LM5185-Q1

Información de la versión

The LM5185-Q1 PSR Flyback Quickstart Design Calculator

Novedades

  • The calculation of Fsw under max Vin is updated to be consistent with the calculations under nominal and min Vin conditions.