Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

MCU-PLUS-SDK-AM64X

MCU+ SDK for AM64x – RTOS, No-RTOS

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Versión: 11.00.00.15
Fecha de publicación: 4/04/2025

MCU PLUS SDK Windows Installer

Suma de comprobación SHA-256

MCU PLUS SDK Linux Installer

Suma de comprobación SHA-256
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
AM6411 Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6412 Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de un solo núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6421 Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de doble núcleo, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6422 Doble núcleo Arm® Cortex®-A53 de 64 bits, doble núcleo Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 y seguridad AM6441 Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de un solo núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y segurid AM6442 Arm® Cortex®-A53 de 64 bits de doble núcleo, Cortex-R5F de cuatro núcleos, PCIe, USB 3.0 y seguridad

Documentación

MCU PLUS SDK online documentation

Performance measurement datasheet

Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

Tool to configure SOC pimux and MCU PLUS SDK driver parameters

Buildsheet of supported features

Manifest of software components used with license details

Información de la versión

Thank you for your interest in the AM64x MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, network communications support, examples, and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment
  • Limited testing on SK-AM64 board

Novedades

  • LLD drivers for FSI
  • ECC example for R5F cache