Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

MMWAVE-L-SDK-6

SDK for xWRL6844 Devices

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 06.00.03.00
Fecha de publicación: 20/12/2024

Windows Installer for the 06.00.03.00 SDK

Suma de comprobación MD5

Linux Installer for the 06.00.03.00 SDK

Suma de comprobación MD5
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Sensores de radar mmWave para automoción
AWRL6844 Sensor de radar mmWave de 57 GHz a 64 GHz, baja potencia, alto rendimiento y chip único para auto
Sensores industriales de radar mmWave
IWRL6844 Sensor de radar industrial mmWave de 57 GHz a 64 GHz, de alto rendimiento, baja potencia y único chi
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AWRL6844EVM Placa de módulo de evaluación AWRL6844 IWRL6844EVM Placa de módulo de evaluación IWRL6844

Documentación

Información de la versión

Building blocks

  • Integrated driver packages.
  • Power management framework to exercise different device low power modes (Deep Sleep only).
  • Layered approach to programming analog front end (AFE).

FreeRTOS™ and no-RTOS support on Arm® Cortex®-R5F processor and TI digital signal processor C66x

Demonstrations and examples

  • FreeRTOS-based Out-of-box demo with easy configurability via low power visualizer GUI.
  • Out-Of-box demo integrated with the power management framework to operate the device in the lowest power mode possible for the use-case.
  • FreeRTOS & no-RTOS based examples for various drivers.

Tools

  • Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE) (CCSTUDIO).
  • SysConfig for the system code generation.