Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

MMWAVE-L-SDK-6

SDK for xWRL6844 Devices

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Versión: 06.00.04.01
Fecha de publicación: 3/04/2025

Windows Installer for the 06.00.04.01 SDK

Suma de comprobación SHA-256

Linux Installer for the 06.00.04.01 SDK

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWRL6844 Sensor de radar mmWave de 57 GHz a 64 GHz, baja potencia, alto rendimiento y chip único para el s
Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWRL6844 Sensor de radar industrial mmWave de 57 GHz a 64 GHz, de alto rendimiento, baja potencia y único chi
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AWRL6844EVM Módulo de evaluación AWRL6844 IWRL6844EVM Módulo de evaluación IWRL6844

Documentación

Información de la versión

Building blocks


  • Integrated driver packages.
  • Power management framework to exercise different device low power modes.
  • Layered approach to programming analog front end (AFE).

FreeRTOS™ and no-RTOS support on Arm® Cortex®-R5F processor and TI digital signal processor C66x

Demonstrations and examples


  • FreeRTOS-based Out-of-box demo with easy configurability via low power visualizer GUI.
  • Out-Of-box demo integrated with the power management framework to operate the device in the lowest power mode possible for the use-case.
  • FreeRTOS & no-RTOS based examples for various drivers.

Tools


  • Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE) (CCSTUDIO).
  • SysConfig for the system code generation.

Novedades

  • Added more features to Out-of-Box (OOB) demo like: BPM support, Range bias and phase compensation measurement, Clutter Removal and Streaming of RAW ADC data via SPI.
  • Simplified Antenna Geometry configuration commands in OOB demo.
  • Added Secondary Boot Loader example(SBL-LITE).
  • Enabled GPADC voltage read APIs in control library with example in OOB demo.
  • Added Tuning Guide for OOB demo.
  • Improved Visualizer with Bug fixes.