Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

MMWAVE-STUDIO-XWRL68XX

mmWaveStudio for 3rd generation xWRL68xx devices.

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 04.03.01.00
Fecha de publicación: 21/12/2024
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Sensores de radar mmWave para automoción
AWRL6844 Sensor de radar mmWave de 57 GHz a 64 GHz, baja potencia, alto rendimiento y chip único para auto
Sensores industriales de radar mmWave
IWRL6844 Sensor de radar industrial mmWave de 57 GHz a 64 GHz, de alto rendimiento, baja potencia y único chi
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AWRL6844EVM Placa de módulo de evaluación AWRL6844 IWRL6844EVM Placa de módulo de evaluación IWRL6844

Información de la versión

mmWaveStudio GUI is designed to characterize and evaluate TI mmWave sensor devices. This package includes the GUI, associated tools and firmware for the performance evaluation of TI mmWave sensor devices. For more information please refer to the mmWaveStudio user guide and release notes. mmWaveStudio 4.3 is designed to support TI 3rd generation low power devices like xWRL68xx. The mmWave DFP APIs for these devices are brand new and this version of mmWaveStudio supports only these 3rd generation device APIs.

Novedades

  • Support for TI's 3rd generation low power mmWave sensors - xWRL68xx.