Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

MSP430-SMBUS

MSP430 SMBUS Library

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.10.00.00
Fecha de publicación: 6/05/2015

MSP SMBus Library package

Suma de comprobación SHA-256
Productos
Low-power MCUs
MSP430G2213 MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 256B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430G2233 MCU de 16 MHz con 2 KB Flash, 256B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430G2303 MCU de 16 MHz con 4 KB Flash, 256B SRAM, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430G2313 MCU de 16 MHz con 4 KB Flash, 256B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430G2333 MCU de 16 MHz con 4 KB de memoria Flash, 256 B de SRAM, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430G2353 MCU de 16 MHz con 4 KB Flash, 256B SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430G2453 MCU de 16 MHz con 8KB Flash, 512B SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430G2513 MCU de 16 MHz con 16 KB FLASH, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430G2533 MCU de 16 MHz con 16 KB de memoria Flash, 512 B de SRAM, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C, temporizador MSP430G2744 MCU de 16 MHz con 32 KB Flash, 1 KB SRAM, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C, temporizador
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MSP430G2453-Q1 MCU de 16 MHz con 8 kb Flash, 512B RAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador, de g MSP430G2553-Q1 MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512 B de SRAM, ADC de 10 bits, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Información de la versión

The MSP430 SMBUS Library is a royalty-free set of primitives for enabling communication with external devices supporting SMBus like battery chargers, sensors etc. The library is implemented in both Master as well as Slave modes and supported on a wide range of MSP430 devices including the MSP430 Value Line devices as well as FRAM devices.

Novedades

  • Updated to use driverlib v2.00.00.16