Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
MSP430USBDEVPACK
MSP430 USB Developers Package
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 5.20.07.01
Fecha de publicación: 29/03/2017
USB Stack and Examples
Suma de comprobación MD5
Windows Descriptor Tool Installer
Suma de comprobación MD5
Mac OSX Descriptor Tool Installer
Suma de comprobación MD5
Linux Descriptor Tool Installer
Suma de comprobación MD5
Firmware Upgrade Example (Windows-only Commercial licensed)
Suma de comprobación MD5
Python based Firmware Upgrade Example (Open Source Licensed)
Suma de comprobación MD5
Java HID Demo (Open Source Licensed)
Suma de comprobación MD5
Productos
Microcontroladores MSP430
MSP430F5500
—
MCU de 25 MHz con 8KB Flash, 4KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multiplicad
MSP430F5501
—
MCU de 25 MHz con 16KB Flash, 4KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multiplica
MSP430F5502
—
MCU de 25 MHz con 24KB Flash, 4KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multiplica
MSP430F5503
—
MCU de 25 MHz con 32KB Flash, 4KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multiplica
MSP430F5504
—
MCU de 25 MHz con 8 KB Flash, 4 KB SRAM, ADC de 10 bits, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multi
MSP430F5505
—
MCU de 25 MHz con 16 KB Flash, 4 KB SRAM, ADC de 10 bits, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, mult
MSP430F5506
—
MCU de 25 MHz con 24 KB Flash, 4 KB SRAM, ADC de 10 bits, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, mult
MSP430F5507
—
MCU de 25 MHz con 32 KB Flash, 4 KB SRAM, ADC de 10 bits, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, mult
MSP430F5508
—
MCU de 25 MHz con 16 KB de memoria Flash, 4 KB de SRAM, ADC de 10 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2
MSP430F5509
—
MCU de 25 MHz con 24 KB Flash, 4 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, multip
MSP430F5510
—
MCU de 25 MHz con 32 KB Flash, 4 KB SRAM, ADC de 10 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, multip
MSP430F5513
—
MCU de 25 MHz con 32KB Flash, 4KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multiplica
MSP430F5514
—
MCU de 25 MHz con 64KB Flash, 4KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multiplica
MSP430F5515
—
MCU de 25 MHz con 64KB Flash, 4KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multiplica
MSP430F5517
—
MCU de 25 MHz con 96KB Flash, 6KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multiplica
MSP430F5519
—
MCU de 25 MHz con 128 KB Flash, 8KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multipli
MSP430F5521
—
MCU de 25 MHz con 32 KB Flash, 6 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplica
MSP430F5522
—
MCU de 25 MHz con 32 KB Flash, 8 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplica
MSP430F5524
—
MCU de 25 MHz con 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplica
MSP430F5525
—
MCU de 25 MHz con 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplica
MSP430F5526
—
MCU de 25 MHz con 96 KB Flash, 6 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplica
MSP430F5527
—
MCU de 25 MHz con 96 KB Flash, 6 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplica
MSP430F5528
—
MCU de 25 MHz con 128 KB de memoria Flash, 8 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I
MSP430F5529
—
MCU de 25 MHz con 128 KB de memoria Flash, 8 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, DMA, UART/SPI/I
MSP430F5630
—
MCU de 20 MHz con 128 KB Flash, 16 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multip
MSP430F5631
—
MCU de 20 MHz con 192 KB Flash, 16 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multip
MSP430F5632
—
MCU de 20 MHz con 256KB Flash, 16 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB, temporizador, multipl
MSP430F5633
—
MCU de 20 MHz con 128 KB Flash, 16 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB
MSP430F5634
—
MCU de 20 MHz con 192 KB Flash, 16 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB
MSP430F5635
—
MCU de 20 MHz con 256 KB Flash, 16 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, USB
MSP430F5636
—
MCU de 20 MHz con 128KB Flash, 16KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, USB
MSP430F5637
—
MCU de 20 MHz con 192KB Flash, 16KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, USB
MSP430F5638
—
MCU de 20 MHz con 256KB Flash, 16KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, USB
MSP430F5658
—
MCU de 20 MHz con 384KB Flash, 32KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, USB
MSP430F5659
—
MCU de 20 MHz con 512 KB Flash, 64 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, USB
MSP430F6458
—
MCU de 20 MHz con 384KB Flash, 34KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, LCD de 160 s
MSP430F6459
—
MCU de 20 MHz con 512 KB Flash, 66 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, LCD de 160
MSP430F6459-HIREL
—
Microcontrolador de señal mixta HiRel
MSP430F6630
—
MCU de 20 MHz con 128 KB Flash, 16 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, LCD de 160 s, USB
MSP430F6631
—
MCU de 20 MHz con 192 KB Flash, 16 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, 160 seg LCD, USB
MSP430F6632
—
MCU de 20 MHz con 256KB Flash, 16 KB SRAM, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, 160 seg LCD, USB
MSP430F6633
—
MCU de 20 MHz con 128 KB Flash, 16 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, LCD de 160 s,
MSP430F6634
—
MCU de 20 MHz con 192 KB Flash, 16 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, LCD de 160 s,
MSP430F6635
—
MCU de 20 MHz con 256KB Flash, 16 KB SRAM, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, LCD de 160 s,
MSP430F6636
—
MCU de 20 MHz con 128KB Flash, 16KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, LCD de 160 s,
MSP430F6637
—
MCU de 20 MHz con 192 KB Flash, 16 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, LCD de 160
MSP430F6638
—
MCU de 20 MHz con 256KB Flash, 16KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, LCD de 160 s,
MSP430F6658
—
MCU de 20 MHz con 384 KB Flash, 32 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, LCD de 160
MSP430F6659
—
MCU de 20 MHz con 512 KB Flash, 64 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC de 12 bits, comparador, DMA, LCD de 160
MSP430FG6626
—
MCU de 20 MHz con 128 KB Flash, 10 KB SRAM, ADC Sigma-Delta de 16 bits, DAC doble, DMA, 2 OpAmp,
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
MSP-EXP430F5529LP
—
Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430F5529 para USB
MSP-TS430PN80USB
—
MSP-TS430PN80USB - Placa de desarrollo destino de 80 pines para MCU MSP430F5x
- USB stack code and examples
- Function HidToBufferFromHost() updated to get Y buffer byte count from pEP2 instead of pEP1.
- Implementation of auto detection of XT2 crystal frequencies for 4MHz, 8MHz, 12MHz, 16MHz and 24MHz.
- Integration of TI’s AES128 Encryption and Decryption APIs in examples, H10_ReceiveData_EncryptDecrypt and H11_LedOnOff_EncryptDecrypt, added
- Descriptor Tool
- Removed setting for selection of XT2 crystal frequency.
- Custom interfaces are stored in the order they are created in xml file.
- Java HidDemo tool and Python Firmware Upgrader tools
- Python Firmware Upgrader tool updated to download RAM_BSL.00.08.08.39.txt file
- A new version of Java HidDemo tool created that integrates TI’s AES128 Encryption and Decryption APIs.
- USB_API changes
- USB_init() has a routine to auto detect the XT2 frequency. This routine uses Timer A to compare the frequency of SMCLK=XT2 and ACLK=REFO. The timer A will only be used during the initialization of the USB stack. Therefore, it is recommended to initialize the USB stack before initializing the Timer A in an application. If this is not possible, or to disable the XT2 frequency auto detect feature, please see the Programmers_Guide_MSP430_USB_API.pdf for more information.
The MSP430 USB Developers Package provides APIs that make it easy to implement a simple USB data connection between a MSP430 and an USB host.